Halder的3408系列可提供各种滴滴,尺寸从D20mm到D50mm不等。实际上,小锤是没有手柄的软面槌,允许用户将锤头直接握在手中。它们适用于在有限的可达性使其无法使用槌进行操作的情况下使用,它们也是精确施加所需冲击力的理想选择,该冲击力以极高的精度打击工件并以最小的力进行工作。这些小帮手的两端均装有可更换的,减震的,非常耐磨且防碎的头部,该头部由特殊的尼龙制成。由于钢丸填充,它们是不可回弹的工具。结果是,当槌的接触面碰到工件时,钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹力使冲击能量能够以最佳效率吸收,从而减少了接头的应变并降低了噪音。
產品特點:
這項商品 3408.040 - 木槌 无反弹力 / (Ø: 40 mm) 為商品項目的相對應商品 木槌 无反弹力 (EH 3408.)
入子
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日
铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。