SIMPLEX 3027系列提供复合橡胶/超塑材料的嵌件组合,是许多应用必不可少的伙伴,并且由于它是Halder最畅销的组合,因此还提供了两种大锤版本:头部直径D80mm,总重3,170g,总长80cm (的尺寸产品还提供带支座的橡胶入子)。较大的版本的头部直径为D100mm,总重量为5,350g,总长度为100cm。
中硬橡胶插入件(3202系列)具有超低磨损,冲击缓冲和无味的特性,比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。
超塑性插入件(3207系列)比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件,由挤压且极其均匀的材料制成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。
外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。
长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。
按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
產品特點:
园艺与景观美化, 铺路的路边石镶嵌, 设置 L 型石, 石造工程 / 楼梯设置, 栅栏建造, 驱动钢制的楔子, 鹰架结构, 帐篷结构, 木工作业, 组合屋结构, 设置屋顶架
這項商品 3027.081 - SIMPLEX 大槌 Rubber composition / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle / (Ø: 80 mm) 為商品項目的相對應商品 SIMPLEX 的长柄大槌 Rubber composition / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle (EH 3027.)
把手
入子 1
入子 2
外壳
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。