Qualität & Umwelt

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001

Die aktuellen Zertifikate können Sie als PDF-Dokument herunterladen.

DQS 9001
DQS ISO 9001
IQNET ISO 9001
IQNET ISO 9001

Zertifizierung nach EN 9100

Seit September 2012 ist die Erwin Halder KG als Lieferant für die Luftfahrtindustrie zertifiziert.

DQS EN 9100
DQS EN 9100

Zulassung als Herstellungsbetrieb durch das Luftfahrtbundesamt

Seit Juni 2013 ist die Erwin Halder KG als Herstellungsbetrieb nach EASA Part 21G zugelassen.

Genehmigung als Herstellungsbetrieb 21G
Genehmigung als Herstellungsbetrieb 21G

RoHS - Verordnung (EG) 2011/65/EG

Unsere Produkte enthalten nach unserem derzeitigen Kenntnisstand keine Stoffe in Konzentrationen oder Anwendungen, deren Inverkehrbringen in Produkten entsprechend den geltenden Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EG (RoHS) verboten ist.

RoHS Verordnung - Infoschreiben
RoHS Verordnung - Infoschreiben

REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Unsere Produkte enthalten größtenteils keine SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent. Allerdings sind mit der Änderung der SVHC-Liste im Juni 2018 einige unserer Produkte anzeigepflichtig. In der Artikelliste sind alle betroffenen Artikel aufgeführt.

REACH Verordnung - Infoschreiben
REACH Verordnung - Infoschreiben
REACH (.xlsx)
REACH (.xlsx) Anlage zum REACH Verordnung - Infoschreiben

Ethische und moralische Grundsätze

Ethische und moralische Grundsätze im Umgang mit Mitarbeitern und Geschäftspartner sind in unserer Unternehmensphilosophie fest verankert.

Ethische und moralische Grundsätze
Ethische und moralische Grundsätze

Situation durch das Coronavirus

Infoschreiben zur akutellen Situation durch das Coronavirus.

Situation Coronavirus - Infoschreiben
Situation Coronavirus - Infoschreiben

Konfliktmineralien

Unsere Produkte enthalten nach unserem derzeitigen Kenntnisstand keine Materialien, die unter diese Regelung fallen.

Konfliktmineralien - Infoschreiben
Konfliktmineralien - Infoschreiben