Das Video zeigt, am Beispiel des Nutsystems V70, wie schnell und einfach modulare Vorrichtungen aufgebaut werden können.

Das Nutsystem V70 basiert auf Grundplatten im Rastermaß 70 mm. Vorrichtungsteile können damit gleichzeitig positioniert und gespannt werden, was einen schnellen Aufbau ermöglicht.

Das Vorrichtungssystem V70 ist durch formschlüssiges Fixieren und große Flexibilität besonders für die Bearbeitung komplexer Werkstücke geeignet.

Die Ausrichtung der Grundplatte auf dem Maschinentisch erfolgt mittels Passbohrungen mit Qualität H6 und/oder Zentriernut. Verschiedene Aufspannkörper, Nutenspannwinkel, Spannleisten, Anschläge, Stückwinkel, Spannstöcke mit beweglichen oder festen Backen, Aufnahmen, Prismen und viele weitere Aufbauelemente sorgen für fast unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.

Für Anlaufserien, Prototypen und kleinere Stückzahlen sind modulare Vorrichtungssysteme hervorragend geeignet.