Zwi­schen­schei­ben

EH 1047.700 - EH 1147.700

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
d2 [mm]
d3 [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
d2 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
M4
h1 [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
1047.700
CAD
Dokumente
Zwischenscheiben
  • System: V40
  • d1: 40 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: M4
  • h1: 15 mm
  • h2: 2,6 mm
  • b: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • Gewicht: 125 g
zur Artikelansicht
Zwischenscheiben
Sys­tem:
V70
d2 [mm]:
15 mm
d3 [mm]:
M6
h1 [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
1147.700
CAD
Dokumente
Zwischenscheiben
  • System: V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 15 mm
  • d3: M6
  • h1: 13 mm
  • h2: 3,5 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 34 mm
  • l2: 37 mm
  • Gewicht: 171 g
zur Artikelansicht
Zwischenscheiben

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1047.700 - EH 1147.700 Zwischenscheiben
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.