Nu­ten­zen­trier­stei­ne

EH 1029.600 - EH 1129.600

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
h2 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
h2 [mm]:
8,5 mm
b2 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M6
l1 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
1029.600
CAD
Dokumente
Nutenzentriersteine
  • System: V40
  • h1: 13,5 mm
  • h2: 8,5 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 10 mm
  • d: M6
  • l1: 38 mm
  • l2: 26 mm
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Nutenzentriersteine
Sys­tem:
V70
h2 [mm]:
12,7 mm
b2 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
l1 [mm]:
56 mm
l2 [mm]:
34 mm
Artikel-Nr.:
1129.600
CAD
Dokumente
Nutenzentriersteine
  • System: V70
  • h1: 22 mm
  • h2: 12,7 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 14 mm
  • d: M10
  • l1: 56 mm
  • l2: 34 mm
  • Gewicht: 144 g
zur Artikelansicht
Nutenzentriersteine

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1029.600 - EH 1129.600 Nutenzentriersteine
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.