Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 5 Treffer
Weitere Details
System: V40
l1 : 39,6 mm
l2 : 6,6 mm
l4 : 32,6 mm
b1 : 15 mm
b2 : 10 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 8,5 mm
h4 : 4 mm
h5 : 3,5 mm
Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V40
l1 : 13 mm
l2 : 6,5 mm
b1 : 15 mm
b2 : 10 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 8,5 mm
h4 : 4 mm
h5 : 3,5 mm
Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V40
l1 : 24 mm
l2 : 12 mm
b1 : 15 mm
b2 : 10 mm
h1 : 13,5 mm
h2 : 7,5 mm
h3 : 8,5 mm
h4 : 4 mm
h5 : 3,5 mm
Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70
l1 : 69 mm
l2 : 9,5 mm
l3 : 44,5 mm
l4 : 59,5 mm
b1 : 22 mm
b2 : 14 mm
h1 : 22 mm
h2 : 14 mm
h3 : 12,7 mm
h4 : 6 mm
h5 : 6 mm
Gewicht: 292 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: V70
l1 : 22 mm
l2 : 11 mm
b1 : 22 mm
b2 : 14 mm
h1 : 22 mm
h2 : 14 mm
h3 : 12,7 mm
h4 : 6 mm
h5 : 6 mm
Gewicht: 96 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Datenblatt EH 1031.100 - EH 1131.200 Nutenspanner
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.