Auf­spann­kör­per

EH 1010.100 - EH 1110.100

Dieses Aufbauelement ist ein Systemteil des Nutsystems.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
b1 [mm]
b2 [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
b1 [mm]:
40 mm
b2 [mm]:
10 mm
h1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
1010.100
CAD
Dokumente
Aufspannkörper
  • System: V40
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 17,2 mm
  • l2: 13 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 12,5 mm
  • d1: 8,25 mm
  • Gewicht: 281 g
zur Artikelansicht
Aufspannkörper
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
14 mm
h1 [mm]:
70 mm
Artikel-Nr.:
1110.100
CAD
Dokumente
Aufspannkörper
  • System: V70
  • b1: 70 mm
  • l1: 70 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • l2: 25 mm
  • h1: 70 mm
  • l3: 35 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • d1: 12,25 mm
  • Gewicht: 1677 g
  • d2: M12
zur Artikelansicht
Aufspannkörper

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1010.100 - EH 1110.100 Aufspannkörper
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.