Auf­nah­men

EH 1040.300 - EH 1040.700

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Sys­tem
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
V40
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
15 mm
l [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
1040.300
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V40
  • d1: 6 mm
  • d2: 15 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 13 mm
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V40
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
l [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
1040.500
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V40
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • l: 14 mm
  • SW: 13 mm
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen
Sys­tem:
V40
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
19 mm
l [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
1040.700
CAD
Dokumente
Aufnahmen
  • System: V40
  • d1: 13 mm
  • d2: 19 mm
  • l: 15 mm
  • SW: 17 mm
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Aufnahmen

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1040.300 - EH 1040.700 Aufnahmen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nutsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.