Ein­zugs­ele­men­te modular, hydraulisch

EH 1990.

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Hal­te­kraft [N]
Zen­trier­ge­nau­ig­keit < [mm]
Ent­rie­ge­lungs­druck [bar]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Hal­te­kraft [N]:
10000 N
Zen­trier­ge­nau­ig­keit < [mm]:
< 0,01 mm
Ent­rie­ge­lungs­druck [bar]:
80 – 120 bar
Artikel-Nr.:
1990.101
CAD
Dokumente
Einzugselemente
  • Haltekraft: 10000 N
  • Zentriergenauigkeit: < 0,01 mm
  • Entriegelungsdruck: 80 bar – 120 bar
  • Gewicht: 4 kg
zur Artikelansicht
Einzugselemente

Werkstoff

Grundkörper

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen

Steuermodul

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Montage- und Bedienungsanleitung Nullpunktspannsystem - 1990.101
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Datenblatt EH 1990. Einzugselemente – modular, hydraulisch
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Nullpunkt­spannsysteme
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.