Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 8 Treffer
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
System: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kugeldurchmesser: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
Anzugsmoment max.: 25 Nm
Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
System: V40
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 25 Nm
Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
System: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 82 Nm
Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl
System: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Kugeldurchmesser: 25 mm
SW: 27 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
Anzugsmoment max.: 206 Nm
Gewicht: 149 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
10 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
System: V40
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 7,2 mm
l1 : 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
Kugeldurchmesser: 10 mm
SW: 11 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
Anzugsmoment max.: 25 Nm
Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
System: V40
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 25 Nm
Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
25 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
System: V70/L12
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 10,5 mm
l1 : 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
Kugeldurchmesser: 16 mm
SW: 17 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 25 kN
Anzugsmoment max.: 82 Nm
Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. [kN]:
90 kN
Weitere Details
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl
System: V70/L16
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 : 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
Kugeldurchmesser: 25 mm
SW: 27 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 90 kN
Anzugsmoment max.: 206 Nm
Gewicht: 149 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Federelement
Kugel
Kugellagerstahl, gehärtet, blank
Körper
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Hinweise
Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.
Datenblatt EH 22731. Pendelauflagen – mit selbsttätiger Rückstellung
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.