Hö­hen­ad­ap­ter für Kompaktspanner

EH 23690.

Die Höhenadapter zum Kompaktspanner ermöglichen eine Erweiterung des Spannbereiches und zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

  • Stufenlose Erweiterung des Spannbereiches
  • T-Nut im Höhenadapter ermöglicht genaues Positionieren durch Verschieben des Kompaktspanners bei vorgegebenen Rasterabständen
  • In der Höhe beliebig erweiterbar

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

d1 [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
134 mm
h [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
23690.0112
CAD
Dokumente
Höhenadapter
  • System: V70/L16
  • d1: M12
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • h: 20 mm
  • b1: 45 mm
  • b2 H12: 14 mm
  • Gewicht: 874 g
zur Artikelansicht
Höhenadapter
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
213 mm
h [mm]:
35 mm
Artikel-Nr.:
23690.0116
CAD
Dokumente
Höhenadapter
  • System: L16
  • d1: M16
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • h: 35 mm
  • b1: 55 mm
  • b2 H12: 18 mm
  • Gewicht: 3000 g
zur Artikelansicht
Höhenadapter

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, schwarz beschichtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23690. Höhenadapter – für Kompaktspanner
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kompakt­spanner
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.