Auf­la­ge­bol­zen mit Riffel oder Spitze

EH 22680.

Für Werkstücke mit roher Oberfläche. Die Ausführung mit Spitze (Bild 2) ist besonders für Gussteile geeignet.

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
l1 [mm]
d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde
Bild:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22680.0142
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde – Bild 3
  • System: V40
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde
Bild:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22680.0144
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde – Bild 3
  • System: V40
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • SW: 13 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 18 Nm
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde
Bild:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22680.0184
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde – Bild 3
  • System: V70/L12
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde
Bild:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22680.0186
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde – Bild 3
  • System: V70/L12
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen
Aus­füh­rung:
einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde
Bild:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22680.0188
CAD
Dokumente
Auflagebolzen
  • einsatzgehärtet, geriffelt, mit Innengewinde – Bild 3
  • System: V70/L12
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Anzugsdrehmoment max.: 60 Nm
  • Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Auflagebolzen

Werkstoff

Körper

  • Automatenstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22680. Auflagebolzen – mit Riffel oder Spitze
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
Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.