Abstütz­elemente

EH 23220.

Das Abstützelement dient zum Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen.

Die Vorteile des Abstützelementes sind:

  • Abstützen von labilen Bauteilen
  • Vibrationshemmung während der Bearbeitung
  • Abstützen von Rippen, Sicken und Laschen zur Versteifung von gespannten Bauteilen
  • Deformationsfreies Abstützen von Rohteilen
  • Bedienerfreundliche Handhabung

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
gewicht [g]:
1137 g
Artikel-Nr.:
23220.0400
CAD
Dokumente
Abstützelemente
  • System: V70/L12/L16
  • Gewicht: 1137 g
zur Artikelansicht
Abstützelemente

Werkstoff

Gehäuse

  • Aluminium, rot eloxiert

Grundkörper

  • Einsatzstahl, nitriert, manganphosphatiert und geschliffen

Hinweise

Für eine sichere Funktion muss die Gewindebohrung M 12 immer geschlossen sein.

Verweise

Zusätzliche flexible Befestigungsmöglichkeit mit Halteleiste 23210.0740.

Im Gewinde M 8 am Stützbolzen können verschiedene Auflagebolzen (EH 22...) montiert werden. Es können auch kundenspezifische Verlängerungen eingesetzt werden.

Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern EH 23310. sowie mit Scheiben EH 1107. und EH 1108. vergrößert werden.

Montage

Abstützelement (Anschlussgewinde 2 x M 6) auf Vorrichtung befestigen. Auf Bedienseite achten!

Alternativ: Gewindestift M 12 x 10 demontieren und mit Gewindestift M 12 x 30 ersetzen und das Abstützelement mit Schlüssel (SW 21) montieren, z. B. für T-Nuten-Befestigung (keine definierte Bedienseite sichergestellt). Gewindestift M 12 x 30 und Mutter für T-Nuten DIN 508 M 12 x 14, Güte 10 im Lieferumfang enthalten.

Ein Versenken des Abstützelementes um 16 mm ist möglich.

Bedienung

  1. Durch Drehen des Spannockens (Innensechskant SW 6) an der Mantelfläche der roten Schutzhülse legt sich der Stützbolzen mit leichter Federkraft an das Werkstück an.
  2. Durch Weiterdrehen (15 Nm) bis zum Anschlag (lock) - gesamt 180° - klemmt der Spannmechanismus den Stützbolzen ohne Wegveränderung. Das Abstützelement ist an das Werkstück angelegt und verklemmt.
  3. Beim Drehen in umgekehrter Richtung (unlock) löst sich die Klemmung. Bei weiterem Zurückdrehen bis zum Anschlag - gesamt 180° - fährt der Stützbolzen in Endstellung.
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
FAQ - Abstütz­elemente
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Datenblatt EH 23220. Abstütz­elemente
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. Nickel kann bei Exposition zu Krebs führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Wofür wird das Abstützelement eingesetzt?

Das Abstützelement kann zusätzlich bei überbestimmten Spannstellen zum Abstützen, z.B. an labilen Bauteilen, eingesetzt werden. Somit reduzieren sich Vibrationen und Oberflächenbeschädigungen während der Bearbeitung. Dadurch erhöht sich die Oberflächengüte des Werkstückes sowie die Standzeit der Werkzeuge drastisch.

Mit welcher Kraft legt sich das Abstützelement am Werkstück an?

Die Anlegekraft liegt bei ca. 20 bis 70 N.

Kann die Anlegekraft am Werkstück geändert werden?

Als Sonderausführung kann das Abstützelement auch mit einer anderen Anlegekraft gefertigt werden. Bitte senden Sie uns bei Bedarf gerne Ihre Anfrage.

Welchen Unterschied gibt es bei den Abstützelementen gegenüber Schwimmspannern?

Die Oberfläche wird nicht durch eine Spannpratze bedeckt, somit ist ein Bearbeiten der Oberfläche und der Seitenflächen möglich.

Gibt es Alternativen zum Abstützelement?

Der Ausgleichspanner ist eventuell eine gute und kostengünstige Alternative. Eine schlechte und unprofessionelle Variante ist der sogenannte Schraubbock oder auch „Faulenzer“ genannt.

Was tun wenn das Abstützelement nicht verblockt?

Dazu unbedingt das benötigte Drehmoment (15Nm) beachten. Dies kann möglicherweise mit einem Inbusschlüssel mit T-Griff nicht aufgebracht werden.

Was tun wenn das Abstützelement beschädigt wurde?

Eine Reparatur ist in den meisten Fällen möglich. Bitte kontaktieren Sie hierzu unseren Verkauf.

Welche Instandhaltung bzw. Wartung muss am Abstützelement durchgeführt werden?

Das Abstützelement ist wartungsfrei und muss keiner speziellen Instandhaltung unterzogen werden. Eine regelmäßige Sicht- und Funktionskontrolle wird jedoch empfohlen. Außerdem sollte auf den Ölgehalt der Kühlemulsion geachtet werden, da sonst Korrosion der innenliegenden Funktionsteile möglich ist.