Aus­richt- und Fi­xier­sät­ze

EH 1705.

  • Zur Ausrichtung (Positionierung) und Befestigung des Spanners auf Palette und Maschinentisch
  • Größe nach T-Nut oder Gewinde im Maschinentisch

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Nu­ten­nenn­maß [mm]
d [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
1705.400
Dokumente
Ausricht- und Fixiersätze
  • Nutennennmaß: 12 mm
  • d: M10
  • Gewicht: 508 g
zur Artikelansicht
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
1705.410
Dokumente
Ausricht- und Fixiersätze
  • Nutennennmaß: 14 mm
  • d: M12
  • Gewicht: 650 g
zur Artikelansicht
Nu­ten­nenn­maß [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
Artikel-Nr.:
1705.420
Dokumente
Ausricht- und Fixiersätze
  • Nutennennmaß: 16 mm
  • d: M14
  • Gewicht: 850 g
zur Artikelansicht

Werkstoff

  • auf Anfrage
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1705. Ausricht- und Fixiersätze
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.