Kei­l­ele­men­te beschichtet

EH 1703.

Grundkörper:

  • Keilelemente für bereits vorbearbeitete Oberflächen und Werkstoffe
  • Schnell wechselbar
  • Minimale Einspanntiefe 8 mm
  • Pads bitte separat bestellen

Pad:

  • Die Pads sind zur sicheren Spannung von bearbeiteten Oberflächen ohne sichtbaren Abdruck geeignet
  • Lieferumfang 20 Stück

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
1 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11,75 mm
Artikel-Nr.:
1703.360
CAD
Dokumente
Keilelemente
  • b: 27,8 mm
  • l: 1 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11,75 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Keilelemente

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Pad
Pad
Artikel-Nr.:
1703.370
CAD
Pad
  • Pad
  • Gewicht: 26 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1703. Keilelemente – beschichtet
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Niederzug-Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.