Pris­men­ba­cken

EH 1701.

  • Für das horizontale und vertikale Spannen von runden und flachen Werkstücken
  • Befestigungsschrauben bitte separat bestellen (Art.-Nr. 1701.300)
  • Dieses Produkt wird als Set geliefert

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Ba­cken­brei­te [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
18 – 55 mm
d2 [mm]:
12 – 28 mm
h1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
1701.270
CAD
Dokumente
Prismenbacken
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 125 mm
  • d1: 18 mm – 55 mm
  • d2: 12 mm – 28 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 3 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 35 mm
  • Gewicht: 1700 g
zur Artikelansicht
Prismenbacken

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1701. Prismenbacken
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Konventionelle Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.