Pen­del­ba­cken mobil

EH 1701.

  • Eine Seite glatt und geschliffen, eine Seite geriffelt
  • 360° drehbar
  • Verwendung zusammen mit Grundbacken, hart (Art.-Nr. 1701.120)
  • Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190 -1701.200) auf beiden Seiten der Backe

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Aus­füh­rung
Ba­cken­brei­te [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Backe, mobil
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
84 mm
h [mm]:
39,5 mm
Artikel-Nr.:
1701.180
CAD
Dokumente
Pendelbacken
  • Backe, mobil
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 84 mm
  • l2: 62 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 3 kg
zur Artikelansicht
Pendelbacken

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1701. Pendelbacken – mobil
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Konventionelle Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.