Grund­ba­cken hart

EH 1701.

  • Eine Seite glatt und geschliffen, eine Seite geriffelt
  • Zusätzliche Gewinde für Stufenleisten und zur Aufnahme der Wechselbacken (Art.-Nr. 1701.250-1701.280) auf der glatten Seite
  • Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190 -1701.200) auf beiden Seiten der Backe

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Ba­cken­brei­te [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Backe, fix
Bild:
1
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
88 mm
h [mm]:
39,5 mm
Artikel-Nr.:
1701.120
CAD
Dokumente
Grundbacken
  • Backe, fix – Bild 1
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 88 mm
  • l2: 30 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 3 kg
zur Artikelansicht
Grundbacken
Aus­füh­rung:
Backe, mobil
Bild:
2
Ba­cken­brei­te [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
76 mm
h [mm]:
39,5 mm
Artikel-Nr.:
1701.130
CAD
Dokumente
Grundbacken
  • Backe, mobil – Bild 2
  • Backenbreite: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 76 mm
  • l2: 50 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 3 kg
zur Artikelansicht
Grundbacken

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1701. Grundbacken – hart
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Konventionelle Spannung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.