Kei­l­ele­men­te Microgripp

EH 1703.

  • Keilelemente für verschiedene Formen, Oberflächenzustände und Werkstoffe
  • Schnell wechselbar
  • Minimale Einspanntiefe 8 mm

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

b [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
b [mm]:
27,8 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
11 mm
Artikel-Nr.:
1703.350
CAD
Dokumente
Keilelemente
  • b: 27,8 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 11 mm
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Keilelemente

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1703. Keilelemente – Microgripp
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
5-Seiten-Bearbeitung
Kategorie:
Produktbeschreibung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.

 

Worin liegt der Unterschied zwischen dem MS 125 und einem normalen Maschinenschraubstock?

Der MS 125 ist aufgrund seines modularen Aufbaus und seiner Vielzahl von möglichen Backen und Zubehör deutlich flexibler einsetzbar als ein normaler Maschinenschraubstock.