Auf­la­gen für Spann­leis­te mit Schnappverschluss

EH 1586.

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

l [mm]
b [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
l [mm]:
44 mm
b [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
1586.210
CAD
Dokumente
Auflagen für Spannleiste
  • l: 44 mm
  • b: 20 mm
  • h: 8 mm
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Auflagen für Spannleiste

Werkstoff

  • Aluminium Al
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1586. Auflagen für Spannleiste – mit Schnappverschluss
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.