Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 4 Treffer
Ausführung:
plan, beidseitig
Weitere Details
plan, beidseitig – Bild 1
d1 : M12
l1 : 40 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 -0,05: 44 mm
h1 : 21,4 mm
Gewicht: 395 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
plan, beidseitig / Breite gekürzt
Weitere Details
plan, beidseitig / Breite gekürzt – Bild 2
d1 : M12
l1 : 40 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 : 44 mm
b2 : 29 mm
h1 : 21,4 mm
Gewicht: 324 g
h2 : 6,4 mm
zur Artikelansicht
Ausführung:
plan, beidseitig / hohe Ausführung
Weitere Details
plan, beidseitig / hohe Ausführung – Bild 3
d1 : M12
l1 : 80 mm
l2 : 40 mm
b1 -0,1: 44 mm
l4 : 40 mm
h1 : 51,4 mm
Gewicht: 1601 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
geriffelt und plan
Weitere Details
geriffelt und plan – Bild 4
d1 : M12
d2 : 12 mm
l1 : 42 mm
l2 ±0,01: 20 mm
b1 -0,05: 44 mm
b2 : 24 mm
h1 : 21,4 mm
l3 : 2 mm
Gewicht: 407 g
h2 : 13,4 mm
zur Artikelansicht
Werkstoff
Grundkörper
Einsätze
Datenblatt EH 1586. Anschläge – plan
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.