An­schlä­ge geriffelt

EH 1586.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
geriffelt, beidseitig
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
44 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel-Nr.:
1586.060
CAD
Dokumente
Anschläge
  • geriffelt, beidseitig – Bild 1
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 13,4 mm
  • Gewicht: 402 g
zur Artikelansicht
Anschläge
Aus­füh­rung:
vollflächig geriffelt, beidseitig
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artikel-Nr.:
1586.062
CAD
Dokumente
Anschläge
  • vollflächig geriffelt, beidseitig – Bild 2
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Gewicht: 395 g
zur Artikelansicht
Anschläge

Werkstoff

Einsätze

  • Hartmetall

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1586. Anschläge – geriffelt
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.