An­schlä­ge Grippeinsätze

EH 1586.

Gripp Einsatz besteht aus zwei Stiften aus HSS. Sie dringen in das Werkstück ein und hinterlassen dabei winzige Spuren darauf.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Gripp-Einsätze, beidseitig
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Artikel-Nr.:
1586.020
CAD
Dokumente
Anschläge
  • Gripp-Einsätze, beidseitig – Bild 1
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 1 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • Gewicht: 406 g
zur Artikelansicht
Anschläge
Aus­füh­rung:
Gripp-Einsätze und plan
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
41 mm
Artikel-Nr.:
1586.021
CAD
Dokumente
Anschläge
  • Gripp-Einsätze und plan – Bild 2
  • d1: M12
  • l1: 41 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 1 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • Gewicht: 395 g
zur Artikelansicht
Anschläge

Werkstoff

Einsatz

  • Hartmetall, mit Spitze

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, gehärtet
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1586. Anschläge – Grippeinsätze
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Mehrfach­spannsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Kategorie:
Dokumentation
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.