Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 9 Treffer
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
4
Anzahl der Lochreihen:
8 x 8
Weitere Details
System: L12
b1 x l1 : 400 mm x 400 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b3 : 150 mm
c: 50 mm
l3 : 100 mm
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
Anzahl der Lochreihen: 8 x 8
Gewicht: 43 kg
zur Artikelansicht
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
4
Anzahl der Lochreihen:
8 x 10
Weitere Details
System: L12
b1 x l1 : 400 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b3 : 150 mm
c: 50 mm
l3 : 200 mm
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
Anzahl der Lochreihen: 8 x 10
Gewicht: 56 kg
zur Artikelansicht
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
8
Anzahl der Lochreihen:
10 x 10
Weitere Details
System: L12
b1 x l1 : 500 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 100 mm
b3 : 200 mm
c: 60 mm
l3 : 200 mm
l2 : 100 mm
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 8
Anzahl der Lochreihen: 10 x 10
Gewicht: 65 kg
zur Artikelansicht
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
8
Anzahl der Lochreihen:
10 x 12
Weitere Details
System: L12
b1 x l1 : 500 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 100 mm
b3 : 200 mm
c: 60 mm
l3 : 200 mm
l2 : 100 mm
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 8
Anzahl der Lochreihen: 10 x 12
Gewicht: 105 kg
zur Artikelansicht
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
6
Anzahl der Lochreihen:
12 x 12
Weitere Details
System: L12
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
für Schrauben: M16
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
Anzahl der Lochreihen: 12 x 12
Gewicht: 132 kg
zur Artikelansicht
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
6
Anzahl der Lochreihen:
12 x 12
Weitere Details
System: L16
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
für Schrauben: M16
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
Anzahl der Lochreihen: 12 x 12
Gewicht: 131 kg
zur Artikelansicht
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 800 mm
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
6
Anzahl der Lochreihen:
12 x 16
Weitere Details
System: L16
b1 x l1 : 630 mm x 800 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 300 mm
y: 16 mm
für Schrauben: M16
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
Anzahl der Lochreihen: 12 x 16
Gewicht: 170 kg
zur Artikelansicht
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
12
Anzahl der Lochreihen:
16 x 16
Weitere Details
System: L16
b1 x l1 : 800 mm x 800 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 100 mm
b3 : 300 mm
c: 100 mm
l3 : 300 mm
l2 : 100 mm
y: 16 mm
für Schrauben: M16
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 12
Anzahl der Lochreihen: 16 x 16
Gewicht: 205 kg
zur Artikelansicht
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 1000 mm
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
12
Anzahl der Lochreihen:
16 x 20
Weitere Details
System: L16
b1 x l1 : 800 mm x 1000 mm
h ±0,03: 60 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 100 mm
b3 : 300 mm
c: 100 mm
l3 : 400 mm
l2 : 100 mm
y: 16 mm
für Schrauben: M16
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 12
Anzahl der Lochreihen: 16 x 20
Gewicht: 325 kg
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Datenblatt EH 1500.200 - EH 1600.900 Grundplatten
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.