Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 4 Treffer
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
4
Anzahl der Lochreihen:
4 x 7
Weitere Details
System: L12
l1 : 400 mm
l2 : 230 mm
h1 : 358 mm
h: 408 mm
h2 : 75 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
Anzahl der Lochreihen: 4 x 7
Gewicht: 97 kg
zur Artikelansicht
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
6
Anzahl der Lochreihen:
6 x 10
Weitere Details
System: L12
l1 : 500 mm
l2 : 330 mm
h1 : 510 mm
h: 565 mm
h2 : 85 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
Anzahl der Lochreihen: 6 x 10
Gewicht: 204 kg
zur Artikelansicht
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
8
Anzahl der Lochreihen:
8 x 12
Weitere Details
System: L12
l1 : 630 mm
l2 : 450 mm
h1 : 640 mm
h: 700 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
b3 : 300 mm
l4 : 300 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
für Schrauben: M16
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 8
Anzahl der Lochreihen: 8 x 12
Gewicht: 426 kg
zur Artikelansicht
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
8
Anzahl der Lochreihen:
8 x 12
Weitere Details
System: L16
l1 : 630 mm
l2 : 450 mm
h1 : 640 mm
h: 700 mm
h2 : 100 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b2 : 200 mm
b3 : 300 mm
l4 : 300 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
für Schrauben: M16
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 8
Anzahl der Lochreihen: 8 x 12
Gewicht: 420 kg
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Datenblatt EH 1508.200 - EH 1608.600 Aufspannwürfel
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.