Ver­schluss­schrau­ben

EH 1557.000 - EH 1657.000

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
1557.000
CAD
Dokumente
Verschlussschrauben
  • System: L12
  • d: M12
  • l1: 25 mm
  • l2: 10 mm
  • Gewicht: 2,5 g
zur Artikelansicht
Verschlussschrauben
Sys­tem:
L16
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
1657.000
CAD
Dokumente
Verschlussschrauben
  • System: L16
  • d: M16
  • l1: 30 mm
  • l2: 12 mm
  • Gewicht: 5,8 g
zur Artikelansicht
Verschlussschrauben

Werkstoff

  • Kunststoff
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1557.000 - EH 1657.000 Verschlussschrauben
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.