Sp­ann­auf­sät­ze

EH 1514.700 - EH 1614.700

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
l1 [mm]
d [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
74,8 mm
d [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
1514.700
CAD
Dokumente
Spannaufsätze
  • System: L12
  • l1: 74,8 mm
  • l2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 80 mm
  • h3: 65 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12 mm
  • h6: 67 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • für Schrauben: M12
  • Gewicht: 1800 g
zur Artikelansicht
Spannaufsätze
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
1614.700
CAD
Dokumente
Spannaufsätze
  • System: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 35 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 90 mm
  • h3: 75 mm
  • h4: 50 mm
  • h5: 12,5 mm
  • h6: 72,5 mm
  • d: M16
  • y: 16 mm
  • für Schrauben: M16
  • Gewicht: 2800 g
zur Artikelansicht
Spannaufsätze

Werkstoff

  • Stahl, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1514.700 - EH 1614.700 Spannaufsätze
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.