Po­si­tio­nier­zy­lin­der

EH 1553.500 - EH 1653.500

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
h1 ±0,01 [mm]
h2 [mm]
d [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
h1 ±0,01 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
36 mm
d [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
54 mm
Artikel-Nr.:
1553.500
CAD
Dokumente
Positionierzylinder
  • System: L12
  • h1 ±0,01: 25 mm
  • h2: 36 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 54 mm
  • h3: 24 mm
  • Gewicht: 502 g
zur Artikelansicht
Positionierzylinder
Sys­tem:
L16
h1 ±0,01 [mm]:
35 mm
h2 [mm]:
46 mm
d [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
70 mm
Artikel-Nr.:
1653.500
CAD
Dokumente
Positionierzylinder
  • System: L16
  • h1 ±0,01: 35 mm
  • h2: 46 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: 70 mm
  • h3: 25 mm
  • Gewicht: 1093 g
zur Artikelansicht
Positionierzylinder

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1553.500 - EH 1653.500 Positionierzylinder
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.