Po­si­tio­nier­leis­ten

EH 1549.200 - EH 1649.200

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

Sys­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
b2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
78 mm
b1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
37 mm
b2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
1549.200
CAD
Dokumente
Positionierleisten
  • System: L12
  • l1: 78 mm
  • b1: 50 mm
  • h: 37 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 24 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Gewicht: 834 g
zur Artikelansicht
Positionierleisten
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
78 mm
b1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
57 mm
b2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
1549.400
CAD
Dokumente
Positionierleisten
  • System: L12
  • l1: 78 mm
  • b1: 50 mm
  • h: 57 mm
  • b2: 30 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 24 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Gewicht: 1317 g
zur Artikelansicht
Positionierleisten
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
90 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
45 mm
b2 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
1649.200
CAD
Dokumente
Positionierleisten
  • System: L16
  • l1: 90 mm
  • b1: 60 mm
  • h: 45 mm
  • b2: 40 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 25 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Gewicht: 1439 g
zur Artikelansicht
Positionierleisten

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1549.200 - EH 1649.200 Positionierleisten
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.