Paß­schrau­ben

EH 1555.500 - EH 1655.500

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Sys­tem
d1 [mm]
l1 [mm]
d [mm]
l3 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
53 mm
d [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
65 mm
Artikel-Nr.:
1555.500
CAD
Dokumente
Paßschrauben
  • System: L12
  • d1: M12
  • l1: 53 mm
  • d: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 65 mm
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Paßschrauben
Sys­tem:
L16
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
64 mm
d [mm]:
16 mm
l3 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
1655.500
CAD
Dokumente
Paßschrauben
  • System: L16
  • d1: M16
  • l1: 64 mm
  • d: 16 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 80 mm
  • Gewicht: 140 g
zur Artikelansicht
Paßschrauben

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10.9
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1555.500 - EH 1655.500 Paßschrauben
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.