Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 4 Treffer
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
4
Anzahl der Lochreihen:
2 x 7
Weitere Details
System: L12
l: 230 mm
b: 98 mm
h: 415 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
Anzahl der Lochreihen: 2 x 7
Gewicht: 19 kg
zur Artikelansicht
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
6
Anzahl der Lochreihen:
3 x 9
Weitere Details
System: L12
l: 300 mm
b: 148 mm
h: 515 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 12 mm
l3 : 275 mm
d2 : M12
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
Anzahl der Lochreihen: 3 x 9
Gewicht: 39 kg
zur Artikelansicht
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
4
Anzahl der Lochreihen:
2 x 7
Weitere Details
System: L16
l: 230 mm
b: 98 mm
h: 415 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
y: 16 mm
für Schrauben: M16
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
Anzahl der Lochreihen: 2 x 7
Gewicht: 19 kg
zur Artikelansicht
Anzahl Befestigungsbohrungen n:
6
Anzahl der Lochreihen:
3 x 9
Weitere Details
System: L16
l: 300 mm
b: 148 mm
h: 515 mm
l1 : 75 mm
l2 : 175 mm
d1 : 16 mm
l3 : 275 mm
d2 : M16
y: 16 mm
für Schrauben: M16
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
Anzahl der Lochreihen: 3 x 9
Gewicht: 38 kg
zur Artikelansicht
Werkstoff
Grauguss GG, phosphatiert
Datenblatt EH 1505.200 - EH 1605.400 Aufspannwinkel
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.