Aufbau­elemente

EH 1512.000 - EH 1612.400

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Sys­tem
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
1512.000
CAD
Dokumente
Aufbauelemente
  • System: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Gewicht: 1431 g
zur Artikelansicht
Aufbauelemente
Sys­tem:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
1512.100
CAD
Dokumente
Aufbauelemente
  • System: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Gewicht: 1287 g
zur Artikelansicht
Aufbauelemente
Sys­tem:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
1612.200
CAD
Dokumente
Aufbauelemente
  • System: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Gewicht: 2645 g
zur Artikelansicht
Aufbauelemente
Sys­tem:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
1612.400
CAD
Dokumente
Aufbauelemente
  • System: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Gewicht: 2433 g
zur Artikelansicht
Aufbauelemente

Werkstoff

  • Grauguss GG, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1512.000 - EH 1612.400 Aufbau­elemente
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.