Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 4 Treffer
Weitere Details
System: L12
b: 37 mm
h: 140 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
Anzahl der Gewinde: 4
Gewicht: 1688 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: L12
b: 37 mm
h: 200 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
Anzahl der Gewinde: 6
Gewicht: 2167 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: L16
b: 66 mm
h: 140 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
Anzahl der Gewinde: 4
Gewicht: 3121 g
zur Artikelansicht
Weitere Details
System: L16
b: 66 mm
h: 200 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
Anzahl der Gewinde: 6
Gewicht: 3642 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Grauguss GG, phosphatiert, geschliffen
Datenblatt EH 1520.400 - EH 1621.700 Anschlagwinkel
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.