An­schlä­ge zylindrisch

EH 1551.500 - EH 1651.700

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Sys­tem
l1 [mm]
d [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
50 mm
d [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
1551.500
CAD
Dokumente
Anschläge
  • System: L12
  • l1: 50 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Gewicht: 400 g
zur Artikelansicht
Anschläge
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
70 mm
d [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
1551.700
CAD
Dokumente
Anschläge
  • System: L12
  • l1: 70 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • Gewicht: 552 g
zur Artikelansicht
Anschläge
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
60 mm
d [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
1651.500
CAD
Dokumente
Anschläge
  • System: L16
  • l1: 60 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 737 g
zur Artikelansicht
Anschläge
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
1651.700
CAD
Dokumente
Anschläge
  • System: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 1065 g
zur Artikelansicht
Anschläge

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1551.500 - EH 1651.700 Anschläge – zylindrisch
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Lochsysteme
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Modulare Vorrichtungssysteme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.