Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 6 Treffer
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
Weitere Details
Grauguss GG
b1 x l1 : 400 mm x 400 mm
h1 : 400 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l4 ±0,2: 150 mm
s +1: 81 mm
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
Gewicht: 150 kg
zur Artikelansicht
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
Weitere Details
Grauguss GG
b1 x l1 : 400 mm x 400 mm
h1 : 400 mm
l2 : 500 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l4 ±0,2: 150 mm
s +1: 81 mm
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
Gewicht: 173 kg
zur Artikelansicht
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
Weitere Details
Grauguss GG
b1 x l1 : 500 mm x 500 mm
h1 : 500 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l4 ±0,2: 200 mm
s +1: 101 mm
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
Gewicht: 284 kg
zur Artikelansicht
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
Weitere Details
Grauguss GG
b1 x l1 : 500 mm x 500 mm
h1 : 500 mm
l2 : 630 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l4 ±0,2: 200 mm
s +1: 101 mm
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
Gewicht: 334 kg
zur Artikelansicht
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Weitere Details
Grauguss GG
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h1 : 630 mm
h: 725 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l4 ±0,2: 200 mm
s +1: 131 mm
y: 16 mm
für Schrauben: M16
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
Gewicht: 455 kg
zur Artikelansicht
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
Weitere Details
Grauguss GG
b1 x l1 : 800 mm x 800 mm
h1 : 800 mm
h: 910 mm
a ±0,013: 300 mm
b2 ±0,2: 300 mm
l3 ±0,2: 100 mm
l4 ±0,2: 300 mm
s +1: 151 mm
y: 16 mm
für Schrauben: M16
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 8
Gewicht: 805 kg
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hinweise
Sondergrößen auf Bestellung.
Datenblatt EH 1906. Aufspannwinkel – vorbearbeitet
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.