Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 5 Treffer
Weitere Details
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l3 ±0,2: 150 mm
l4 : 100 mm
l5 : 100 mm
h2 ±0,02: 275 mm
s ±0,025: 80 mm
d: M12
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
Gewicht: 147 kg
zur Artikelansicht
Weitere Details
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
l2 : 500 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l3 ±0,2: 150 mm
l4 : 200 mm
l5 : 100 mm
h2 ±0,02: 275 mm
s ±0,025: 80 mm
d: M12
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 4
Gewicht: 168 kg
zur Artikelansicht
Weitere Details
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,02: 345 mm
s ±0,025: 100 mm
d: M12
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
Gewicht: 295 kg
zur Artikelansicht
Weitere Details
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
l2 : 630 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,02: 345 mm
s ±0,025: 100 mm
d: M12
y: 12 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
Gewicht: 326 kg
zur Artikelansicht
Weitere Details
l1 : 630 mm
h1 : 630 mm
h: 725 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,02: 410 mm
s ±0,025: 130 mm
d: M16
y: 16 mm
für Schrauben: M12
Anzahl Befestigungsbohrungen n: 6
Gewicht: 445 kg
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hinweise
Sondergrößen auf Bestellung.
Datenblatt EH 1906. Aufspannwinkel
Downloadkorb:
Downloadkorb
Die spannende Vielfalt der Werkstückspannung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.