Aufspann­platten mit Fixierbohrungen

EH 1912.

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

b1 x l1 [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
1912.220
CAD
Dokumente
Aufspannplatten
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • Gewicht: 45 kg
zur Artikelansicht
Aufspannplatten
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
1912.320
CAD
Dokumente
Aufspannplatten
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • Gewicht: 57 kg
zur Artikelansicht
Aufspannplatten
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
1912.420
CAD
Dokumente
Aufspannplatten
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Gewicht: 71 kg
zur Artikelansicht
Aufspannplatten
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
1912.520
CAD
Dokumente
Aufspannplatten
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Gewicht: 112 kg
zur Artikelansicht
Aufspannplatten
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
1912.620
CAD
Dokumente
Aufspannplatten
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Gewicht: 141 kg
zur Artikelansicht
Aufspannplatten

Werkstoff

  • Grauguss GG

Hinweise

Sondergrößen auf Bestellung.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 1912. Aufspann­platten – mit Fixierbohrungen
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.