Mit diesem Produktfinder für Federnde Druckstücke können Sie anhand der vorgegebenen Parameter wie z. B. Werkstoff und Hub Ihr federndes Druckstück aus über 800 Varianten auswählen. Für Federnde Seitendruckstücke und weitere Produktgruppen aus unserem Normteile bzw. Normalien Lieferprogramm stehen ebenfalls Produktfinder zur Verfügung.
Federnde Druckstücke sind Federelemente mit Kugel oder Bolzen. Oft werden federnde Druckstücke auch als Federelement oder Federdruckstück bezeichnet. Sie können in den unterschiedlichsten Branchen bei vielen Anwendungsfällen eingesetzt werden, u. a. zur Arretierung, Fixierung, Positionierung sowie als Andrückstift und Abdrückstift.
Als Option bieten wir für die Gewindeausführung auch Gewindesicherungen auf Anfrage an.
Neben einem metrischen Lieferprogramm stehen ausgewählte Ausführungen auch in Inch-Abmessungen zur Verfügung. Hier gibt es im Standardprogramm Ausführungen mit und ohne Gewindesicherung.
Sollten Sie in unserem Standardlieferprogramm der Federnde Druckstücke nicht fündig werden können für spezielle Anwendungsfälle auch Sonderausführungen konstruiert und gefertigt werden.
Leider können wir unsere Website nicht in alle Sprachen übersetzen. Gerne zeigen wir Ihnen diese auf Englisch an.