Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 9 Treffer
Ausführung:
Größe 10-12
Nutennennmaß Maschine b h6 [mm]:
10 mm
für Schrauben ISO 4762 [mm]:
M6
Weitere Details
Größe 10-12 – Bild 1
Nutennennmaß Maschine b h6: 10 mm
für Schrauben ISO 4762: M6
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Größe 10-12
Nutennennmaß Maschine b h6 [mm]:
12 mm
für Schrauben ISO 4762 [mm]:
M6
Weitere Details
Größe 10-12 – Bild 1
Nutennennmaß Maschine b h6: 12 mm
für Schrauben ISO 4762: M6
Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Größe 14-18
Nutennennmaß Maschine b h6 [mm]:
14 mm
für Schrauben ISO 4762 [mm]:
M6
Weitere Details
Größe 14-18 – Bild 2
Nutennennmaß Maschine b h6: 14 mm
für Schrauben ISO 4762: M6
Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Größe 14-18
Nutennennmaß Maschine b h6 [mm]:
16 mm
für Schrauben ISO 4762 [mm]:
M6
Weitere Details
Größe 14-18 – Bild 2
Nutennennmaß Maschine b h6: 16 mm
für Schrauben ISO 4762: M6
Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Größe 14-18
Nutennennmaß Maschine b h6 [mm]:
18 mm
für Schrauben ISO 4762 [mm]:
M6
Weitere Details
Größe 14-18 – Bild 2
Nutennennmaß Maschine b h6: 18 mm
für Schrauben ISO 4762: M6
Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Größe 22-36
Nutennennmaß Maschine b h6 [mm]:
22 mm
für Schrauben ISO 4762 [mm]:
M6
Weitere Details
Größe 22-36 – Bild 3
Nutennennmaß Maschine b h6: 22 mm
für Schrauben ISO 4762: M6
Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Größe 22-36
Nutennennmaß Maschine b h6 [mm]:
24 mm
für Schrauben ISO 4762 [mm]:
M6
Weitere Details
Größe 22-36 – Bild 3
Nutennennmaß Maschine b h6: 24 mm
für Schrauben ISO 4762: M6
Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Größe 22-36
Nutennennmaß Maschine b h6 [mm]:
28 mm
für Schrauben ISO 4762 [mm]:
M6
Weitere Details
Größe 22-36 – Bild 3
Nutennennmaß Maschine b h6: 28 mm
für Schrauben ISO 4762: M6
Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
Größe 22-36
Nutennennmaß Maschine b h6 [mm]:
36 mm
für Schrauben ISO 4762 [mm]:
M6
Weitere Details
Größe 22-36 – Bild 3
Nutennennmaß Maschine b h6: 36 mm
für Schrauben ISO 4762: M6
Gewicht: 81 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Verweise
Größe 20 - siehe 23130.0020
Datenblatt EH 23110. Feste Nutensteine
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.