Aufnahme­buchsen für Positionier-Spannbolzen, zum Einpressen

EH 23111.

Diese Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen werden ins Gegenstück montiert.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Werk­stoff
d1 F6 [mm]
d2 +0,01 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 +0,01 [mm]:
22,03 mm
Artikel-Nr.:
23111.0762
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchsen
  • Einsatzstahl
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 +0,01: 22,03 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 28,6 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 6,9 mm
  • l3: 12,1 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 22 mm
  • Aufnahmebohrung D5 +1: 31 mm
  • Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 7,25 mm
  • Aufnahmebohrung T2 min.: 22 mm
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchsen
Werk­stoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 +0,01 [mm]:
28,03 mm
Artikel-Nr.:
23111.0764
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchsen
  • Einsatzstahl
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 +0,01: 28,03 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 32,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 8,42 mm
  • l3: 17,1 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 28 mm
  • Aufnahmebohrung D5 +1: 34 mm
  • Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 8,75 mm
  • Aufnahmebohrung T2 min.: 22 mm
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchsen
Werk­stoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 +0,01 [mm]:
35,03 mm
Artikel-Nr.:
23111.0766
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchsen
  • Einsatzstahl
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 +0,01: 35,03 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 40,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 10,22 mm
  • l3: 21 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
  • Aufnahmebohrung D5 +1: 42 mm
  • Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 10,55 mm
  • Aufnahmebohrung T2 min.: 28 mm
  • Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchsen
Werk­stoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 +0,01 [mm]:
42,03 mm
Artikel-Nr.:
23111.0768
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchsen
  • Einsatzstahl
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 +0,01: 42,03 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 48,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 10,63 mm
  • l3: 21,8 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 42 mm
  • Aufnahmebohrung D5 +1: 50 mm
  • Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 10,95 mm
  • Aufnahmebohrung T2 min.: 28 mm
  • Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchsen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 +0,01 [mm]:
22,03 mm
Artikel-Nr.:
23111.0862
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 +0,01: 22,03 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 28,6 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 6,9 mm
  • l3: 12,1 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 22 mm
  • Aufnahmebohrung D5 +1: 31 mm
  • Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 7,25 mm
  • Aufnahmebohrung T2 min.: 22 mm
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchsen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 +0,01 [mm]:
28,03 mm
Artikel-Nr.:
23111.0864
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 +0,01: 28,03 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 32,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 8,42 mm
  • l3: 17,1 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 28 mm
  • Aufnahmebohrung D5 +1: 34 mm
  • Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 8,75 mm
  • Aufnahmebohrung T2 min.: 22 mm
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchsen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 +0,01 [mm]:
35,03 mm
Artikel-Nr.:
23111.0866
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 +0,01: 35,03 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 40,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 10,22 mm
  • l3: 21 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 35 mm
  • Aufnahmebohrung D5 +1: 42 mm
  • Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 10,55 mm
  • Aufnahmebohrung T2 min.: 28 mm
  • Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchsen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 +0,01 [mm]:
42,03 mm
Artikel-Nr.:
23111.0868
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 +0,01: 42,03 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 48,2 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 10,63 mm
  • l3: 21,8 mm
  • Aufnahmebohrung D2 H7: 42 mm
  • Aufnahmebohrung D5 +1: 50 mm
  • Aufnahmebohrung T1 ±0,02: 10,95 mm
  • Aufnahmebohrung T2 min.: 28 mm
  • Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchsen

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet

Montage

Die Aufnahmebuchsen zum Einpressen für Positionier-Spannbolzen werden mittels leichtem Druck in den Maschinentisch oder in die Grundplatte eingebracht.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23111. Aufnahme­buchsen – für Positionier-Spannbolzen, zum Einpressen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kurz-Bedienungsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Original-Betriebsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Positionier-Spannbolzen
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.