Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 12 Treffer
Ausführung:
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nutennennmaß [mm]:
10 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
3,5 kN
Weitere Details
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nutennennmaß: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Spannkraft horizontal max.: 3,5 kN
Gewicht: 266 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nutennennmaß [mm]:
12 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
7 kN
Weitere Details
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nutennennmaß: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spannkraft horizontal max.: 7 kN
Gewicht: 880 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nutennennmaß [mm]:
14 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
7 kN
Weitere Details
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nutennennmaß: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spannkraft horizontal max.: 7 kN
Gewicht: 858 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links
Nutennennmaß [mm]:
10 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
3,5 kN
Weitere Details
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links
Nutennennmaß: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Spannkraft horizontal max.: 3,5 kN
Gewicht: 265 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links
Nutennennmaß [mm]:
12 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
7 kN
Weitere Details
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links
Nutennennmaß: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spannkraft horizontal max.: 7 kN
Gewicht: 868 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links
Nutennennmaß [mm]:
14 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
7 kN
Weitere Details
mit ebener Spannbacke, Spannrichtung links
Nutennennmaß: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spannkraft horizontal max.: 7 kN
Gewicht: 860 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nutennennmaß [mm]:
10 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
3,5 kN
Weitere Details
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nutennennmaß: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Spannkraft horizontal max.: 3,5 kN
Gewicht: 264 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nutennennmaß [mm]:
12 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
7 kN
Weitere Details
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nutennennmaß: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spannkraft horizontal max.: 7 kN
Gewicht: 889 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nutennennmaß [mm]:
14 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
7 kN
Weitere Details
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung rechts
Nutennennmaß: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spannkraft horizontal max.: 7 kN
Gewicht: 838 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung links
Nutennennmaß [mm]:
10 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
3,5 kN
Weitere Details
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung links
Nutennennmaß: 10 mm
d1 : M8
a: 9,6 mm
b: 32 mm
d2 : 8,4 mm
h1 : 20 mm
h2 : 30 mm
h3 : 8 mm
h4 : 40 mm
h5 : 12,6 mm
l1 : 132 mm
l2 : 50 mm
l3 : 32 mm
s: 3 mm
Spannkraft horizontal max.: 3,5 kN
Gewicht: 263 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung links
Nutennennmaß [mm]:
12 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
7 kN
Weitere Details
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung links
Nutennennmaß: 12 mm
d1 : M12
a: 11,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 63 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spannkraft horizontal max.: 7 kN
Gewicht: 900 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung links
Nutennennmaß [mm]:
14 mm
Spannkraft horizontal max. [kN]:
7 kN
Weitere Details
mit Prismen-Spannbacke, Spannrichtung links
Nutennennmaß: 14 mm
d1 : M12
a: 13,6 mm
b: 48 mm
d2 : 12,5 mm
h1 : 38 mm
h2 : 40 mm
h3 : 16 mm
h4 : 62 mm
h5 : 19,1 mm
l1 : 190 mm
l2 : 72 mm
l3 : 40 mm
s: 4 mm
Spannkraft horizontal max.: 7 kN
Gewicht: 841 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Datenblatt EH 23210. Niederzugspanner – mit gekröpftem Spannhebel
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.
Welche Vorteile bieten Niederzugspanner im Vergleich zu einem Maschinenschraubstock?
Niederzugspanner haben eine sehr geringe Störkontur und sind mit den zugehörigen Halteleisten flexibel positionierbar. Weiterhin ist eine Ausführung mit Spannhebel erhältlich, die ohne Werkzeug bedienbar ist.