Ex­zen­ter­schnell­span­ner mit Innengewinde

EH 23390.

Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen.

Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
l [mm]
d1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
23390.0003
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. in Spannstellung: 3 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23390.0001
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. in Spannstellung: 3 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23390.0002
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Innengewinde – Bild 1, Stahl
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. in Spannstellung: 3,7 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
23390.0103
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Innengewinde, einstellbar – Bild 2, Stahl
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. in Spannstellung: 3 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23390.0101
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Innengewinde, einstellbar – Bild 2, Stahl
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. in Spannstellung: 3 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23390.0102
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Innengewinde, einstellbar – Bild 2, Stahl
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 2,5 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. in Spannstellung: 3,7 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 131 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
23390.0203
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Innengewinde – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. in Spannstellung: 3 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23390.0201
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Innengewinde – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. in Spannstellung: 3 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23390.0202
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Innengewinde – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. in Spannstellung: 3,7 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
23390.0303
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Innengewinde, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • l: 63 mm
  • d1: M5
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. in Spannstellung: 3 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
23390.0301
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Innengewinde, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • l: 63 mm
  • d1: M6
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 1,5 mm
  • t1: 13 mm
  • t2 min. in Spannstellung: 3 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 0,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, einstellbar
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
l [mm]:
82 mm
d1 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
23390.0302
CAD
Dokumente
Exzenterschnellspanner
  • mit Innengewinde, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • l: 82 mm
  • d1: M8
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Verstellbereich h3 min.: 2,5 mm
  • t1: 15 mm
  • t2 min. in Spannstellung: 3,7 mm
  • Hub s bei 90° Hebelstellung: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 131 g
zur Artikelansicht
Exzenterschnellspanner

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Thermoplast PA, glasfaserverstärkt
  • Thermoplast POM, glasfaserverstärkt

Hebel

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005

Gewindeteil

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Innenteile

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Stellmutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23390. Exzenterschnellspanner – mit Innengewinde
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.