Vor­le­ge­schei­ben

EH 22270.

Ihre Auswahl ergab 20 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22270.0016
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Automatenstahl
  • d1: 16 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Gewicht: 3,6 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22270.0020
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Automatenstahl
  • d1: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Artikel-Nr.:
22270.0022
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Automatenstahl
  • d1: 22 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Gewicht: 8,1 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Artikel-Nr.:
22270.0025
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Automatenstahl
  • d1: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Artikel-Nr.:
22270.0028
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Automatenstahl
  • d1: 28 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22270.0032
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Automatenstahl
  • d1: 32 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22270.0036
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Automatenstahl
  • d1: 36 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22270.0040
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Automatenstahl
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 5 mm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22270.0045
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Automatenstahl
  • d1: 45 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22270.0052
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Automatenstahl
  • d1: 52 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Gewicht: 91 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22270.0116
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 16 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Gewicht: 3,6 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
4,5 mm
s [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
22270.0120
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 20 mm
  • d2: 4,5 mm
  • s: 3 mm
  • Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Artikel-Nr.:
22270.0122
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 22 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Gewicht: 8,1 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Artikel-Nr.:
22270.0125
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
5,5 mm
s [mm]:
3,5 mm
Artikel-Nr.:
22270.0128
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 28 mm
  • d2: 5,5 mm
  • s: 3,5 mm
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22270.0132
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 32 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22270.0136
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 36 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 28 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22270.0140
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 5 mm
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22270.0145
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 45 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
6,6 mm
s [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22270.0152
CAD
Dokumente
Vorlegescheibe
  • Rostfreier Stahl
  • d1: 52 mm
  • d2: 6,6 mm
  • s: 6 mm
  • Gewicht: 91 g
zur Artikelansicht
Vorlegescheibe

Werkstoff

  • Automatenstahl, ungehärtet, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22270. Vorlegescheiben
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.