Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 18 Treffer
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d -0,05: 6 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 21 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 68 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 21 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Federkraft1) F1 : ~ 25 N
Federkraft1) F2 : ~ 38 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 131 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 21 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 72 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Federkraft1) F1 : ~ 25 N
Federkraft1) F2 : ~ 38 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 133 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
ohne Arretierung
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d -0,05: 12 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Federkraft1) F1 : ~ 25 N
Federkraft1) F2 : ~ 38 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 137 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
mit Arretierung, links
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
mit Arretierung, links – Bild 2
d -0,05: 6 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 21 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
mit Arretierung, links
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
mit Arretierung, links – Bild 2
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 21 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
mit Arretierung, links
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Weitere Details
mit Arretierung, links – Bild 2
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Federkraft1) F1 : ~ 25 N
Federkraft1) F2 : ~ 38 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 130 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
mit Arretierung, links
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
mit Arretierung, links – Bild 2
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 21 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 71 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
mit Arretierung, links
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Weitere Details
mit Arretierung, links – Bild 2
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Federkraft1) F1 : ~ 25 N
Federkraft1) F2 : ~ 38 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 133 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
mit Arretierung, links
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Weitere Details
mit Arretierung, links – Bild 2
d -0,05: 12 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Federkraft1) F1 : ~ 25 N
Federkraft1) F2 : ~ 38 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
mit Arretierung, rechts
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
mit Arretierung, rechts – Bild 3
d -0,05: 6 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 21 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
mit Arretierung, rechts
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
mit Arretierung, rechts – Bild 3
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 21 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
mit Arretierung, rechts
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Weitere Details
mit Arretierung, rechts – Bild 3
d -0,05: 8 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Federkraft1) F1 : ~ 25 N
Federkraft1) F2 : ~ 38 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 130 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
mit Arretierung, rechts
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 21 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Weitere Details
mit Arretierung, rechts – Bild 3
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 10 mm
b1 : 38 mm
b2 : 32 mm
b3 : 16 mm
b4 : 5,4 mm
h1 : 8,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 23 mm
k1 : 27 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 14,5 mm
l1 : 57 mm
l3 : 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 21 N
Federkraft1) F2 : ~ 27 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 71 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
mit Arretierung, rechts
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Weitere Details
mit Arretierung, rechts – Bild 3
d -0,05: 10 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Federkraft1) F1 : ~ 25 N
Federkraft1) F2 : ~ 38 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 132 g
zur Artikelansicht
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Ausführung:
mit Arretierung, rechts
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Weitere Details
mit Arretierung, rechts – Bild 3
d -0,05: 12 mm
l2 min.: 12 mm
b1 : 46 mm
b2 : 40 mm
b3 : 20 mm
b4 : 6,4 mm
h1 : 11 mm
h2 : 6 mm
h3 : 29 mm
k1 : 33 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 14,5 mm
k4 : 19 mm
l1 : 71 mm
l3 : 17 mm
Federkraft1) F1 : ~ 25 N
Federkraft1) F2 : ~ 38 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Gehäuse
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz
Raststift
Stahl, galvanisch verzinkt
Riegel
Montage
Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.
Bedienung
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Riegel herausgezogen, um 70° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Datenblatt EH 22120. Rastriegel – mit Anschraubflansch, horizontal
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.