Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 5 Treffer
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Weitere Details
d1 : 4 mm
d2 : M6
d3 : 2,3 mm
l1 : 41,5 mm
l2 : 20 mm
l3 : 17 mm
l4 : 12 mm
l5 : 15,5 mm
s: 9,5 mm
SW: 6 mm
Federkraft1) F1 : ~ 3 N
Federkraft1) F2 : ~ 10 N
Anzugsdrehmoment max.: 1,6 Nm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 5,9 g
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Weitere Details
d1 : 5 mm
d2 : M8
d3 : 3 mm
l1 : 54 mm
l2 : 27 mm
l3 : 24 mm
l4 : 15 mm
l5 : 19,2 mm
s: 12 mm
SW: 8 mm
Federkraft1) F1 : ~ 3,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 13,5 N
Anzugsdrehmoment max.: 4,5 Nm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Weitere Details
d1 : 6 mm
d2 : M10
d3 : 3,5 mm
l1 : 65 mm
l2 : 33,5 mm
l3 : 30 mm
l4 : 17,5 mm
l5 : 22,9 mm
s: 14 mm
SW: 10 mm
Federkraft1) F1 : ~ 4 N
Federkraft1) F2 : ~ 16 N
Anzugsdrehmoment max.: 10 Nm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Weitere Details
d1 : 8 mm
d2 : M12
d3 : 4,7 mm
l1 : 73 mm
l2 : 31,8 mm
l3 : 28 mm
l4 : 22,2 mm
l5 : 31,2 mm
s: 19 mm
SW: 12 mm
Federkraft1) F1 : ~ 4 N
Federkraft1) F2 : ~ 22 N
Anzugsdrehmoment max.: 13 Nm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Weitere Details
d1 : 10 mm
d2 : M16
d3 : 4,7 mm
l1 : 102,5 mm
l2 : 50,5 mm
l3 : 44,5 mm
l4 : 27 mm
l5 : 32,7 mm
s: 25 mm
SW: 16 mm
Federkraft1) F1 : ~ 4 N
Federkraft1) F2 : ~ 23 N
Anzugsdrehmoment max.: 42 Nm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 104 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Automatenstahl, galvanisch verzinkt
Raststift
Stahl, galvanisch verzinkt
Kontermutter
Stahl, galvanisch verzinkt
Hinweise
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen d2 : M6
Stahl
d2 : M6
TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
Gewicht: 1,3 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen d2 : M8
Stahl
d2 : M8
TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
Gewicht: 2,8 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen d2 : M10
Stahl
d2 : M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Gewicht: 5,3 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen d2 : M12
Stahl
d2 : M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Gewicht: 7,6 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen
Kontermuttern ISO 4035, Stahl
Bedienung
Durch Anheben des Riegels wird der Raststift eingezogen. Drehen des Riegels arretiert den eingezogenen Raststift.
Datenblatt EH 22121. Rastriegel – einfache Ausführung
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.