Rast­bol­zen ohne Sechskantbund

EH 22120.

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Ihre Auswahl ergab 16 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22120.0045
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel-Nr.:
22120.0046
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 19 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel-Nr.:
22120.0048
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 28 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel-Nr.:
22120.0050
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf – Bild 1, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 23 N
  • Federkraft1) F2: ~ 54 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 104 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Knopf
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22120.0065
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • ohne Knopf – Bild 2, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Knopf
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel-Nr.:
22120.0066
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • ohne Knopf – Bild 2, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d4: M6
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 19 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Knopf
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel-Nr.:
22120.0068
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • ohne Knopf – Bild 2, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 28 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Knopf
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel-Nr.:
22120.0070
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • ohne Knopf – Bild 2, Automatenstahl
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 23 N
  • Federkraft1) F2: ~ 54 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 87 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22120.0445
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel-Nr.:
22120.0446
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 19 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel-Nr.:
22120.0448
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 28 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel-Nr.:
22120.0450
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 41 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 23 N
  • Federkraft1) F2: ~ 54 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 104 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Knopf
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22120.0465
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • ohne Knopf – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Knopf
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel-Nr.:
22120.0466
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • ohne Knopf – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d4: M6
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 19 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Knopf
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel-Nr.:
22120.0468
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • ohne Knopf – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 28 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Knopf
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel-Nr.:
22120.0470
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • ohne Knopf – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 43 mm
  • l4: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 23 N
  • Federkraft1) F2: ~ 54 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 87 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

  • Stahl, gehärtet
  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0115
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0515
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0116
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0516
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0118
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0518
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0120
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0520
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d2: M10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0955
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug, Stahl
  • Montagewerkzeug, Stahl
  • d2: M10 x 1 mm
  • Gewicht: 9,3 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0956
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug, Stahl
  • Montagewerkzeug, Stahl
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • Gewicht: 14 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0958
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug, Stahl
  • Montagewerkzeug, Stahl
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • Gewicht: 25 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0960
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug, Stahl
  • Montagewerkzeug, Stahl
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • Gewicht: 27 g

Montage

Passendes Montagewerkzeug lieferbar.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22120. Rastbolzen – ohne Sechskantbund
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.