Rast­bol­zen mit Sechskantbund und Arretierung, rostfreier Stahl

EH 22120.

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Werk­stoff
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artikel-Nr.:
22120.0615
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 51 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 min.: 15 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 14 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikel-Nr.:
22120.0616
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 61 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 6 mm
  • l5 min.: 17 mm
  • SW: 14 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 19 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 71 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikel-Nr.:
22120.0618
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 75,5 mm
  • l2 min.: 7 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • l5 min.: 23 mm
  • SW: 19 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 11,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 28 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 144 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
Artikel-Nr.:
22120.0620
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 91 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • l5 min.: 30 mm
  • SW: 22 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 28 N
  • Federkraft1) F2: ~ 54 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 203 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.0515
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,2 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0516
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M16 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0518
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22120.0520
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Gewicht: 32 g

Montage

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Der Knopf wird herausgezogen, um 90° gedreht und durch die innenliegende Rastkerbe gesichert (wenn Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22120. Rastbolzen – mit Sechskantbund und Arretierung, rostfreier Stahl
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.