Rast­bol­zen mit Anschraubflansch, horizontal

EH 22110.

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Ihre Auswahl ergab 15 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Zugring, ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.0304
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Zugring, ohne Arretierung – Bild 1
  • d1 h11: 4 mm
  • d3: 14 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 34,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Zugring, ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikel-Nr.:
22110.0305
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Zugring, ohne Arretierung – Bild 1
  • d1 h11: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 24 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Zugring, ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel-Nr.:
22110.0306
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Zugring, ohne Arretierung – Bild 1
  • d1 h11: 6 mm
  • d3: 24 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 21 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Zugring, ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel-Nr.:
22110.0308
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Zugring, ohne Arretierung – Bild 1
  • d1 h11: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 71 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Zugring, ohne Arretierung
Bild:
1
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel-Nr.:
22110.0310
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Zugring, ohne Arretierung – Bild 1
  • d1 h11: 10 mm
  • d3: 30 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 75 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 25 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 83 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Knopf, ohne Arretierung
Bild:
2
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
16,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.0324
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 2
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 16,5 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 4,5 mm
  • l1: 30,5 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Knopf, ohne Arretierung
Bild:
2
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
22 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikel-Nr.:
22110.0325
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 2
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 40 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 24 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Knopf, ohne Arretierung
Bild:
2
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel-Nr.:
22110.0326
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 2
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 49 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 21 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Knopf, ohne Arretierung
Bild:
2
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
33 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel-Nr.:
22110.0328
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 2
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 33 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 15,5 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 59 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Knopf, ohne Arretierung
Bild:
2
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
35 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel-Nr.:
22110.0330
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf, ohne Arretierung – Bild 2
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 13,5 mm
  • l1: 67,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 25 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 90 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Knopf und Arretierung
Bild:
3
d1 h11 [mm]:
4 mm
b1 [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikel-Nr.:
22110.0344
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf und Arretierung – Bild 3
  • d1 h11: 4 mm
  • d2: 12 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 22 mm
  • b3: 6 mm
  • b4 -0,2: 3,3 mm
  • h1: 4 mm
  • h2: 7 mm
  • k1 ±0,05: 14 mm
  • k2: 4 mm
  • k3: 8 mm
  • k4: 7 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 12 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Knopf und Arretierung
Bild:
3
d1 h11 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
25,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artikel-Nr.:
22110.0345
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf und Arretierung – Bild 3
  • d1 h11: 5 mm
  • d2: 16 mm
  • b1: 25,5 mm
  • b2: 28 mm
  • b3: 8 mm
  • b4 -0,2: 4,3 mm
  • h1: 4,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • k1 ±0,05: 18 mm
  • k2: 5 mm
  • k3: 10 mm
  • k4: 10,5 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 24 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Knopf und Arretierung
Bild:
3
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
30,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel-Nr.:
22110.0346
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf und Arretierung – Bild 3
  • d1 h11: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • b1: 30,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 13 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 21 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Knopf und Arretierung
Bild:
3
d1 h11 [mm]:
8 mm
b1 [mm]:
37,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel-Nr.:
22110.0348
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf und Arretierung – Bild 3
  • d1 h11: 8 mm
  • d2: 21 mm
  • b1: 37,5 mm
  • b2: 34 mm
  • b3: 12 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 12,5 mm
  • k1 ±0,05: 23 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 20 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Aus­füh­rung:
mit Knopf und Arretierung
Bild:
3
d1 h11 [mm]:
10 mm
b1 [mm]:
40 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikel-Nr.:
22110.0350
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf und Arretierung – Bild 3
  • d1 h11: 10 mm
  • d2: 25 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 39 mm
  • b3: 14,5 mm
  • b4 -0,2: 6,5 mm
  • h1: 6 mm
  • h2: 14,5 mm
  • k1 ±0,05: 27 mm
  • k2: 6 mm
  • k3: 15 mm
  • k4: 18,5 mm
  • l1: 72,5 mm
  • l2 min.: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 25 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 98 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen

Werkstoff

Gehäuse

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Zugring

  • Rostfreier Stahl 1.4310

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Montage

Montage unter Verwendung von Scheiben ISO 7092.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22110. Rastbolzen – mit Anschraubflansch, horizontal
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.