Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 8 Treffer
Federkraft1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 8,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 8,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 22 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 10,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 8,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 22 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
10 mm
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Federkraft1) F1 : ~ 15,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 28 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
12 mm
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Weitere Details
ohne Arretierung – Bild 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Federkraft1) F1 : ~ 15,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 28 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
8,5 mm
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 8,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 8,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 22 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
10,5 mm
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 8,5 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
l2 : 10,5 mm
d2 : 25 mm
d3 : 10 mm
l1 : 34 mm
l3 : 6 mm
l4 : 10 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 17 mm
SW2 : 14 mm
Federkraft1) F1 : ~ 8,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 22 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
10 mm
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 10 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Federkraft1) F1 : ~ 15,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 28 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Federkraft1) F1 ~ [N]:
12 mm
Federkraft1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
Weitere Details
mit Arretierung – Bild 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
l2 : 12 mm
d2 : 31 mm
d3 : 12 mm
l1 : 40 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 12 mm
s: 1 mm – 5 mm
SW1 : 19 mm
SW2 : 16 mm
Federkraft1) F1 : ~ 15,5 N
Federkraft1) F2 : ~ 28 N
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Stahl, galvanisch verzinkt
Raststift
Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt
Knopf
Thermoplast PA 6, schwarz, matt
Hinweise
Knopf nicht demontierbar.
Produkt:
flacher Ringschlüssel zum Kontern von SW2
für Rastbolzen Ringschlüssel, flach
Ringschlüssel, flach
Gewicht: 26 g
Montage
Mit Hilfe der Befestigungshülse lassen sich die Rastbolzen in Bauteile mit Wandstärken von 1-5 mm montieren.
Bedienung
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen, um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert. Der Bolzen kann je nach Klemmlänge bei Einzug vorstehen.
Datenblatt EH 22120. Rastbolzen – für dünnwandige Teile
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.